Staffe di serraggio  profilo di serraggio tondo
04155

Staffe di serraggio profilo di serraggio tondo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Staffe di serraggio  profilo di serraggio tondo
  • Staffe di serraggio  profilo di serraggio tondo
  • Staffe di serraggio  profilo di serraggio tondo
DescrizioneMateriale, esecuzione:Corpo base: acciaio da bonifica, brunito.
Elemento si serraggio in acciaio da bonifica, trattato termicamente e brunito.
Vite di serraggio in acciaio da bonifica, trattato termicamente e brunito.
Nota:Entrambi i lati della staffa di bloccaggio possono essere utilizzati per serrare i pezzi da lavorare. Le staffe di serraggio con profilo di serraggio tondo sono combinabili con altri elementi del dispositivo, ad es. 04160, 02035, 02153.

Disegni

Staffe di serraggio  profilo di serraggio tondo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABCDEFGHJKLMNmin.max.CADAccess.PrezzoOrdinare
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40