Descrizione articolo/immagini prodotto

Unità di serraggio
  • Unità di serraggio
DescrizioneMateriale:I blocchi di livello e le staffe di serraggio sono di alluminio ad alta resistenza.
Accessori in acciaio da bonifica.
Versione:Blocchi di livello e staffe di serraggio anodizzati.
Accessori bruniti.
Nota:Unità di serraggio combinate con blocchi di livello ed elementi di posizionamento per formare un modulo di serraggio.
Utilizzando blocchi di livello, l'unità di serraggio può essere prolungata pressoché illimitatamente.

Disegni

Unità di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

ABCDEFGHJKLMNPQRSSWCADAccess.PrezzoOrdinare
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40