Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio e battuta
04521

Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio e battuta

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio e battuta
  • Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio e battuta
  • Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio e battuta
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Dischi di fissaggio cementati e ottonati.
Nota:Con la vite eccentrica di serraggio con elemento di bloccaggio e battuta è possibile ottenere serraggi multipli poco ingombranti ed economici.
Grazie ai serraggi multipli, il retro del corpo può fungere da battuta.
Montaggio preferibilmente con una cava B +0,05 mm. L'altezza di presa del disco di fissaggio può essere modificata regolando la profondità della cava.

Disegni

Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio e battuta

Selezione/filtro articoli

N. ordineLL1L2BHH1H2H3
max.
SDS1
(corsa
di serraggio)
SWSW1Forza di bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
max. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
04521-0843,225,4191912,715,76,421,41,5M81,6578,928 61,50 €
04521-105433,525,425,411,415,49,724,51,8M1027817,888 72,75 €
04521-127550,83838,125,531,513432,05M122,5101226,7135 151,97 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40