Descrizione articolo/immagini prodotto

Staffa di fissaggio laterale
  • Staffa di fissaggio laterale
DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio 1.1191.Versione:brunito. Bussole di centraggio temprate.Nota:Questo modulo, che comprende il bloccaggio laterale regolabile e il suo contrappunto, serve a serrare e a tenere premuto in una singola fase di lavoro. La forza di serraggio viene convertita mediante il contrappunto di bloccaggio in forza di trazione discendente e garantisce così un'efficace pressione del pezzo. Il bloccaggio laterale è dotato di 2 perni filettati DIN 913, i quali evitano uno scivolamento indietro durante la procedura di serraggio.Nota bene:(Supporto a sfera basculante non compreso nella fornitura.)
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Staffa di fissaggio laterale

Selezione/filtro articoli

N. ordine

F
kN
F1
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
04562-112255 303,22 €
04562-21222,54,5 199,85 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40