Descrizione articolo/immagini prodotto

Staffe di serraggio
  • Staffe di serraggio
DescrizioneMateriale:Staffe di serraggio in alluminio ad alta resistenza.
Accessori in acciaio da bonifica.
Versione:Staffa di serraggio anodizzata.
Accessori bruniti.
Nota:La staffa di serraggio viene fissata direttamente su un elemento di posizionamento.
Con una vite a testa cilindrica è possibile regolare l'altezza della staffa di serraggio (altezza regolabile 23-55mm). Per altezze di serraggio di 0-23 mm è necessario usare un manicotto di collegamento (42680-700).

Disegni

Staffe di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABCDEFGHJKLMNPCADAccess.PrezzoOrdinare
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40