Morsetto seghettato regolabile, incassato
42540

Morsetto seghettato regolabile, incassato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Morsetto seghettato regolabile, incassato
  • Morsetto seghettato regolabile, incassato
DescrizioneMateriale, esecuzione:Corpo base: acciaio da bonifica, brunito.
Ganascia di serraggio in acciaio da bonifica, trattato termicamente.
La superficie di arresto della ganascia è rettificata.
Nota:Il tenditore regolabile e montato viene usato insieme alla piastra di sostegno
CL.

Disegni

Morsetto seghettato regolabile, incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABCDEFGHJKCADAccess.PrezzoOrdinare
42540-92108016722516148,51016,57,577 su richiesta
42540-921120221053522201313,526,510129 su richiesta
42540-921160301374030261717,530141413 su richiesta