Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Supporti oscillanti
  • Supporti oscillanti
  • Supporti oscillanti
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica,
sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.2067.
Forma D: sfera con inserto in POM.
Forma H: sfera con inserto in POM.
Forma K: sfera con inserto in metallo duro.
Forma M: sfera in metallo duro.
Versione:Corpo trattato termicamente e fosfatizzato.
Sfera temprata.
Forma M sfera nichelata.
Nota:I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.

Sfera bloccata contro la rotazione.

* Vale solo se è rispettata la profondità foro minima.
Nota disegno:
Forma C: con filettatura esterna, sfera spianata, piana
Forma D: con filettatura esterna, sfera spianata, con inserto in POM
Forma F: con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura
Forma M: con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura
Forma G: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, piana
Forma H: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in POM
Forma J: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con zigrinatura
Forma K: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in metallo duro

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti

Supporti oscillanti, forma C, con filettatura esterna, sfera spianata, piana

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti, forma C, con filettatura esterna, sfera spianata, piana

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

D1D2D3L1L2Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02000-108C13M87,2138101110 21,08 €
02000-110C20M1010,51810161725 30,05 €
02000-112C20M1210,51812161725 30,05 €
02000-116C30M16202716252790 37,49 €
02000-120C50M2034,535204041165 132,73 €

Supporti oscillanti, forma D, con filettatura esterna, sfera spianata, con inserto in POM

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti, forma D, con filettatura esterna, sfera spianata, con inserto in POM

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

D1

D2D3L1L2Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02000-208D13M87,9138101110 29,33 €
02000-210D20M1012,71810161725 37,40 €
02000-212D20M1212,71812161725 37,56 €

Supporti oscillanti, forma C, con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti, forma C, con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D1D2D3L1L2Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02000-308F13M87,2138101110 27,30 €
02000-310F20M1010,51810161725 38,04 €
02000-312F20M1210,51812161725 38,04 €
02000-316F30M16202716252790 46,74 €
02000-320F50M2034,535204041165 147,48 €

Supporti oscillanti, forma M, con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti, forma M, con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D1D2D4L1L2SWØ
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02000-908M13M87,713,38111010 38,47 €
02000-910M20M10121810171625 51,68 €
02000-912M20M12121812171625 51,68 €

Supporti oscillanti, forma G, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, piana

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti, forma G, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D1D2D3LL1Ø
sfera
Foro
di alloggiamento
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02000-403G12M37,2113,510ø 12 H7 x 6 min.10* 19,98 €
02000-404G18M410,5174,416ø 18 H7 x 8 min.25* 27,70 €
02000-405G28M520256,325ø 28 H7 x 13 min.90* 35,29 €

Supporti oscillanti, forma H, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in POM

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti, forma H, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in POM

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D1

D2D3LL1Ø
sfera
Foro
di alloggiamento
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02000-503H12M37,911310ø 12 H7 x 6 min.10* 27,76 €
02000-504H18M412,717416ø 18 H7 x 8 min.25* 36,88 €
02000-505H28M519,0525625ø 28 H7X13 min.90* 47,37 €

Supporti oscillanti, forma J, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con zigrinatura

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti, forma J, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D1D2D3LL1Ø
sfera
Foro
di alloggiamento
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02000-603J12M37,2113,510ø 12 H7 x 6 min.10* 26,20 €
02000-604J18M410,5174,416ø 18 H7 x 8 min.25* 35,71 €
02000-605J28M520256,325ø 28 H7 x 13 min.90* 44,78 €

Supporti oscillanti, forma K, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in metallo duro

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti, forma K, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D1

D2D3LL1Ø
sfera
Foro
di alloggiamento
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02000-803K12M37,911310ø 12 H7 x 6 min.10* 41,01 €
02000-804K18M412,717416ø 18 H7 x 8 min.25* 50,97 €
02000-805K28M519,0525625ø 28 H7X13 min.90* 57,12 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40