Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti con o-ring, forma F
  • Supporti oscillanti con o-ring, forma F
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per utensili.
Versione:Corpo trattato termicamente. Sfera temprata, brunita. Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti con o-ring, forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2D3LL1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02002-304X012F106M4124,5712 32,57 €
02002-304X025F106M42512712 34,37 €
02002-305X016F138,5M51651020 36,18 €
02002-305X025F138,5M525121020 37,16 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40