Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti con o-ring, forma O
  • Supporti oscillanti con o-ring, forma O
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio inox con superficie diamantata.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera: superficie paragonabile a granatura abrasiva 100.
Nota:I supporti a sfera basculante servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.

Forma O: la superficie diamantata abrasiva è fusa saldamente con la sfera. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole
pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti con o-ring, forma O

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2D3LL1L3WØ
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02002-504X012O108M412,53,5228711,5 33,89 €
02002-504X025O108M425,59228711,5 35,71 €
02002-505X017O1311M517,56,53281019,8 36,37 €
02002-505X026O1311M526,593281019,8 37,32 €
02002-506X021O1714M6217,53281327,4 39,35 €
02002-508X024O1919M8248,54241538,6 45,34 €
02002-510X028O2421M102894242058,3 49,85 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40