Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti con o-ring, forma P
  • Supporti oscillanti con o-ring, forma P
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera: poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti a sfera basculante servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sulla sfera. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia defluire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti con o-ring, forma P

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2D3LL1L3WØ
sfera
CADAccess.PrezzoOrdinare
02002-604X014P1010M414,53,54287 32,95 €
02002-604X027P1010M427,594287 34,78 €
02002-605X019P1313M519,56,552810 34,70 €
02002-605X028P1313M528,5952810 35,65 €
02002-606X023P1716M6237,552813 37,52 €
02002-608X026P1921M8268,562415 42,80 €
02002-610X030P2423M1030962420 49,76 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40