Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili
02003

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili
  • Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili
DescrizioneMateriale:Corpo: acciaio da bonifica.
Sfera: acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma C, F, M acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma E: acciaio inox.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, non trattata.
Impiego:
forma C, F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Forma K in colore bianco.
Forma E temprata, non trattata.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Ottima economicità grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma C

Selezione/filtro articoli

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2D4L1L2L3Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per
inserto in acciaio inox
CADAccess.PrezzoOrdinare
02003-224X028E2416M1028810205807113-16102 63,74 €
02003-217X022E1710M622710132807113-10102 54,68 €
02003-219X024E1912M824810153907113-12102 59,86 €
02003-230X030E3020M1230910239507113-20102 72,50 €
02003-236X036E3625M123611102813607113-25102 86,22 €

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma F

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma F

Selezione/filtro articoli

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma K

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma K

Selezione/filtro articoli

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma M

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma M

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2D3D4L1L2L3Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAccess.PrezzoOrdinare
02003-919X024M19129,5M824810153907113-12107  67,87 €
02003-924X028M241612,7M1028810205807113-16107  75,24 €
02003-930X030M302015,9M1230910239507113-20107  84,15 €
02003-936X036M362519M123611102813607113-25107  104,94 €
02003-917X022M17107,9M622710132807113-10107  62,73 €

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma O

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma O

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2D4L1L2L3Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie diamantata
CADAccess.PrezzoOrdinare
02003-517X022O1710M622710132807113-10105 57,37 €
02003-519X024O1912M824810153907113-12105 63,53 €
02003-524X028O2416M1028810205807113-16105 69,62 €
02003-530X030O3020M1230910239507113-20105 79,07 €
02003-536X036O3625M123611102813607113-25105 94,77 €

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma P

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma P

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2D3D4L1L2L3Ø
sfera
N. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie in poliuretano
CADAccess.PrezzoOrdinare
02003-617X024P171010M6247121307113-10126 57,14 €
02003-619X026P191213M8268121507113-12126 62,85 €
02003-624X030P241616M10308122007113-16126 68,32 €
02003-630X032P302021M12329122307113-20126 78,17 €
02003-636X038P362527M123811122807113-25126 93,31 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40