Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma E
02003_E

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma E

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma E
  • Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma E
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma E acciaio inossidabile.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Inserto:
Forma E temprata, finitura naturale.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Ottima economicità grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2D4L1L2L3Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per
inserto in acciaio inox
CADAccess.PrezzoOrdinare
02003-224X028E2416M1028810205807113-16102 63,74 €
02003-217X022E1710M622710132807113-10102 54,68 €
02003-219X024E1912M824810153907113-12102 59,86 €
02003-230X030E3020M1230910239507113-20102 72,50 €
02003-236X036E3625M123611102813607113-25102 86,22 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40