Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma M
02003_M

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma M

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma M
  • Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma M
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Impiego:
Forma M in acciaio per utensili con zigrinatura in metallo duro.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Impiego:
forma M brunito.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Ottima economicità grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma M

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2D3D4L1L2L3Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAccess.PrezzoOrdinare
02003-919X024M19129,5M824810153907113-12107  67,87 €
02003-924X028M241612,7M1028810205807113-16107  75,24 €
02003-930X030M302015,9M1230910239507113-20107  84,15 €
02003-936X036M362519M123611102813607113-25107  104,94 €
02003-917X022M17107,9M622710132807113-10107  62,73 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40