Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma P
02003_P

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma P

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma P
  • Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma P
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma P acciaio inossidabile.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Inserto:
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Ottima economicità grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma P

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2D3D4L1L2L3Ø
sfera
N. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie in poliuretano
CADAccess.PrezzoOrdinare
02003-617X024P171010M6247121307113-10126 57,14 €
02003-619X026P191213M8268121507113-12126 62,85 €
02003-624X030P241616M10308122007113-16126 68,32 €
02003-630X032P302021M12329122307113-20126 78,17 €
02003-636X038P362527M123811122807113-25126 93,31 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40