Supporti oscillanti regolabili con o-ring
02006

Supporti oscillanti regolabili con o-ring

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Supporti oscillanti regolabili con o-ring
  • Supporti oscillanti regolabili con o-ring
  • Supporti oscillanti regolabili con o-ring
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per utensili. Forma K in POM.
Versione:Corpo trattato termicamente. Sfera temprata, brunita.
Sfera in POM, bianca.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti regolabili con o-ring

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2L1L2ESWØ
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02006-106X012CM66129,511,51079 37,03 €
02006-106X025CM66259,511,51079 34,37 €
02006-106X040CM66409,511,51079 34,79 €
02006-108X012CM88,5121315131015 41,07 €
02006-108X025CM88,5251315131015 41,47 €
02006-108X040CM88,5401315131015 42,03 €

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma F

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2L1L2ESWØ
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02006-306X012FM66129,511,51079 39,25 €
02006-306X025FM66259,511,51079 39,80 €
02006-306X040FM66409,511,51079 40,22 €
02006-308X012FM88,5121315131015 43,55 €
02006-308X025FM88,5251315131015 44,10 €
02006-308X040FM88,5401315131015 44,82 €

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma K

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2L1L2ESWØ
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02006-706X012KM66129,511,51072 35,90 €
02006-706X025KM66259,511,51072 36,33 €
02006-706X040KM66409,511,51072 37,03 €
02006-708X012KM88,512131513104 39,96 €
02006-708X025KM88,525131513104 40,50 €
02006-708X040KM88,540131513104 41,07 €

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma O

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma O

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineForma
costruttiva
D1D2L1L2L3ESWSW1WØ
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Filtro
02006-510XOM101415/30/5016319,6173281318,8
02006-512XOM121920/40/6019421,9195241529,8
02006-516XOM162125/50/8023427,7246242050,3
02006-506XOM6812/25/4010211,510-2879,2
02006-508XOM81112/25/4014,531513-281015,5

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma P

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma P

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineForma
costruttiva
D1D2

L1L2L3ESWSW1WØ
sfera
Filtro
02006-612XPM122120/40/6021621,91952415
02006-608XPM81312/25/4016,551513-2810
02006-606XPM61012/25/4012411,510-287
02006-610XPM101615/30/5018519,61732813
02006-616XPM162325/50/8025627,72462420
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40