Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma F
02006_F

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma F

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma F
  • Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma F
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per utensili.
Versione:Corpo trattato termicamente. Sfera temprata, brunita.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2L1L2ESWØ
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02006-306X012FM66129,511,51079 39,25 €
02006-306X025FM66259,511,51079 39,80 €
02006-306X040FM66409,511,51079 40,22 €
02006-308X012FM88,5121315131015 43,55 €
02006-308X025FM88,5251315131015 44,10 €
02006-308X040FM88,5401315131015 44,82 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40