Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma K
02006_K

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma K

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma K
  • Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma K
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera forma K POM.
Versione:Corpo trattato termicamente.
Sfera in POM, bianca.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2L1L2ESWØ
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02006-706X012KM66129,511,51072 35,90 €
02006-706X025KM66259,511,51072 36,33 €
02006-706X040KM66409,511,51072 37,03 €
02006-708X012KM88,512131513104 39,96 €
02006-708X025KM88,525131513104 40,50 €
02006-708X040KM88,540131513104 41,07 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40