Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma P
02006_P

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma P

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma P
  • Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma P
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera: poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti a sfera basculante servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e
lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sulla sfera. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia defluire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti con o-ring e inserti rimovibili, forma P

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineForma
costruttiva
D1D2

L1L2L3ESWSW1WØ
sfera
Filtro
02006-612XPM122120/40/6021621,91952415
02006-608XPM81312/25/4016,551513-2810
02006-606XPM61012/25/4012411,510-287
02006-610XPM101615/30/5018519,61732813
02006-616XPM162325/50/8025627,72462420
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40