Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio spianato, piano
02007_C

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio spianato, piano
  • Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio spianato, piano
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma C acciaio per utensili.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Impiego:
forma C, temprato e brunito.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Ottima economicità grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2L1L2L3ESWSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto in acciaio
CADAccess.PrezzoOrdinare
02007-110X015CM101015171019,6173131907113-10108  63,72 €
02007-110X030CM101030171019,6173131907113-10108  64,77 €
02007-110X050CM101050171019,6173131907113-10108  65,67 €
02007-112X020CM121220191021,9195153007113-12108  69,70 €
02007-112X040CM121240191021,9195153007113-12108  70,14 €
02007-112X060CM121260191021,9195153007113-12108  70,46 €
02007-116X025CM161625231027,7246205007113-16108  75,38 €
02007-116X050CM161650231027,7246205007113-16108  75,38 €
02007-116X080CM161680231027,7246205007113-16108  77,02 €
02007-120X030CM202030241034,6308238507113-20108  83,54 €
02007-120X060CM202060241034,6308238507113-20108  84,59 €
02007-120X100CM2020100241034,6308238507113-20108  87,86 €
02007-124X040CM242540301041,636102812107113-25108  101,03 €
02007-124X100CM2425100301041,636102812107113-25108  106,56 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40