Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili, forma E
02007_E

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili, forma E
  • Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili, forma E
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma E acciaio inossidabile.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Inserto:
Forma E temprata, finitura naturale.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Ottima economicità grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2L1L2L3ESWSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per
inserto in acciaio inox
CADAccess.PrezzoOrdinare
02007-210X015EM101015171019,6173131907113-10102  65,94 €
02007-210X030EM101030171019,6173131907113-10102  66,73 €
02007-210X050EM101050171019,6173131907113-10102  67,55 €
02007-212X020EM121220191021,9195153007113-12102  72,08 €
02007-212X040EM121240191021,9195153007113-12102  72,90 €
02007-212X060EM121260191021,9195153007113-12102  73,32 €
02007-216X025EM161625231027,7246205007113-16102  77,73 €
02007-216X050EM161650231027,7246205007113-16102  78,50 €
02007-216X080EM161680231027,7246205007113-16102  79,74 €
02007-220X030EM202030241034,6308238507113-20102  86,85 €
02007-220X060EM202060241034,6308238507113-20102  88,07 €
02007-220X100EM2020100241034,6308238507113-20102  91,74 €
02007-224X040EM242540301041,636102812107113-25102  107,35 €
02007-224X100EM2425100301041,636102812107113-25102  112,75 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40