Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili, forma F
02007_F

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili, forma F
  • Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili, forma F
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma F acciaio per utensili.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Impiego:
forma F, temprato e brunito.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Ottima economicità grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili, forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2L1L2L3ESWSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAccess.PrezzoOrdinare
02007-310X015FM101015171019,6173131907113-1010  71,63 €
02007-310X030FM101030171019,6173131907113-1010  72,67 €
02007-310X050FM101050171019,6173131907113-1010  73,55 €
02007-312X020FM121220191021,9195153007113-1210  77,52 €
02007-312X040FM121240191021,9195153007113-1210  77,97 €
02007-312X060FM121260191021,9195153007113-1210  78,25 €
02007-316X025FM161625231027,7246205007113-1610  86,94 €
02007-316X050FM161650231027,7246205007113-1610  86,94 €
02007-316X080FM161680231027,7246205007113-1610  88,56 €
02007-320X030FM202030241034,6308238507113-2010  96,46 €
02007-320X060FM202060241034,6308238507113-2010  97,51 €
02007-320X100FM2020100241034,6308238507113-2010  100,81 €
02007-324X040FM242540301041,636102812107113-2510  117,83 €
02007-324X100FM2425100301041,636102812107113-2510  123,36 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40