Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili, forma K
02007_K

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili, forma K
  • Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili, forma K
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Impiego:
Forma K in POM,.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Impiego:
Forma K, colore bianco.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Ottima economicità grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili, forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2L1L2L3ESWSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto POM
CADAccess.PrezzoOrdinare
02007-710X015KM101015171019,617313407113-10109  63,33 €
02007-710X030KM101030171019,617313407113-10109  64,37 €
02007-710X050KM101050171019,617313407113-10109  65,26 €
02007-712X020KM121220191021,919515707113-12109  69,35 €
02007-712X040KM121240191021,919515707113-12109  69,81 €
02007-712X060KM121260191021,919515707113-12109  70,10 €
02007-716X025KM161625231027,7246201407113-16109  75,07 €
02007-716X050KM161650231027,7246201407113-16109  75,07 €
02007-716X080KM161680231027,7246201407113-16109  76,71 €
02007-720X030KM202030241034,6308232707113-20109  83,23 €
02007-720X060KM202060241034,6308232707113-20109  84,27 €
02007-720X100KM2020100241034,6308232707113-20109  87,56 €
02007-724X040KM242540301041,63610284707113-25109  100,64 €
02007-724X100KM2425100301041,63610284707113-25109  106,18 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40