Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro
02007_M

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro
  • Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Impiego:
Forma M in acciaio per utensili con zigrinatura in metallo duro.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Impiego:
forma M brunito.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Ottima economicità grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2D3L1L2L3ESWSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAccess.PrezzoOrdinare
02007-910X015MM10107,915171019,6173131907113-10107  71,84 €
02007-910X030MM10107,930171019,6173131907113-10107  72,89 €
02007-910X050MM10107,950171019,6173131907113-10107  73,78 €
02007-912X020MM12129,520191021,9195153007113-12107  77,68 €
02007-912X040MM12129,540191021,9195153007113-12107  78,12 €
02007-912X060MM12129,560191021,9195153007113-12107  78,43 €
02007-916X025MM161612,725231027,7246205007113-16107  87,08 €
02007-916X050MM161612,750231027,7246205007113-16107  87,08 €
02007-916X080MM161612,780231027,7246205007113-16107  88,71 €
02007-920X030MM202015,930241034,6308238507113-20107  97,22 €
02007-920X060MM202015,960241034,6308238507113-20107  98,28 €
02007-920X100MM202015,9100241034,6308238507113-20107  101,57 €
02007-924X040MM24251940301041,636102812107113-25107  122,00 €
02007-924X100MM242519100301041,636102812107113-25107  127,55 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40