Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili, forma O
02007_O

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili, forma O
  • Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili, forma O
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma O acciaio inossidabile.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Inserto:
Forma O con superficie diamantata paragonabile a granatura abrasiva 100.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Ottima economicità grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring e inserti rimovibili, forma O

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2L1L2L3ESWSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie diamantata
CADAccess.PrezzoOrdinare
02007-510X015OM101015171019,6173131907113-10105  68,66 €
02007-510X030OM101030171019,6173131907113-10105  69,44 €
02007-510X050OM101050171019,6173131907113-10105  70,25 €
02007-512X020OM121220191021,9195153007113-12105  75,76 €
02007-512X040OM121240191021,9195153007113-12105  76,59 €
02007-512X060OM121260191021,9195153007113-12105  76,99 €
02007-516X025OM161625231027,7246205007113-16105  83,61 €
02007-516X050OM161650231027,7246205007113-16105  84,38 €
02007-516X080OM161680231027,7246205007113-16105  85,61 €
02007-520X030OM202030241034,6308238507113-20105  93,43 €
02007-520X060OM202060241034,6308238507113-20105  94,65 €
02007-520X100OM2020100241034,6308238507113-20105  98,36 €
02007-524X040OM242540301041,636102812107113-25105  115,93 €
02007-524X100OM2425100301041,636102812107113-25105  121,30 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40