Supporti oscillanti regolabili, con o-ring ed esagono incassato forma C
02008_C

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring ed esagono incassato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring ed esagono incassato forma C
  • Supporti oscillanti regolabili, con o-ring ed esagono incassato forma C
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per utensili.
Versione:Corpo trattato termicamente. Sfera temprata, brunita.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi da lavorare. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Uso:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.
L'esagono incassato consente semplici operazioni di regolazione e posizionamento in caso di fori passanti.

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring ed esagono incassato forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2LSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02008-112X025CM126256715 33,52 €
02008-112X035CM126356715 33,81 €
02008-112X050CM126506715 34,24 €
02008-116X025CM168,52581023 36,60 €
02008-116X035CM168,53581023 36,87 €
02008-116X050CM168,55081023 37,58 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40