Supporti oscillanti regolabili, con o-ring ed esagono incassato forma F
02008_F

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring ed esagono incassato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring ed esagono incassato forma F
  • Supporti oscillanti regolabili, con o-ring ed esagono incassato forma F
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per utensili.
Versione:Corpo trattato termicamente. Sfera temprata, brunita.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi da lavorare. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.
L'esagono incassato consente semplici operazioni di regolazione e posizionamento in caso di fori passanti.

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring ed esagono incassato forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2LSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02008-312X025FM126256715 35,08 €
02008-312X035FM126356715 35,63 €
02008-312X050FM126506715 36,04 €
02008-316X025FM168,52581023 38,70 €
02008-316X035FM168,53581023 38,97 €
02008-316X050FM168,55081023 39,65 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40