Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato forma K
02008_K

Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato forma K
  • Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato forma K
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera forma K POM.
Versione:Corpo trattato termicamente.
Sfera in POM, bianca.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi da lavorare. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.
L'esagono incassato consente semplici operazioni di regolazione e posizionamento in caso di fori passanti.

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2LSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02008-712X025KM12625672 32,43 €
02008-712X035KM12635672 32,69 €
02008-712X050KM12650672 33,12 €
02008-716X025KM168,5258104 35,08 €
02008-716X035KM168,5358104 35,49 €
02008-716X050KM168,5508104 36,04 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40