Supporti oscillanti regolabili, con o-ring ed esagono incassato forma P
02008_P

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring ed esagono incassato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring ed esagono incassato forma P
  • Supporti oscillanti regolabili, con o-ring ed esagono incassato forma P
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera: poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti a sfera basculante servono per sostenere e fissare i pezzi da lavorare. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sulla sfera. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia defluire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.
L'esagono incassato consente semplici operazioni di regolazione e posizionamento in caso di fori passanti.

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring ed esagono incassato forma P

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma
costruttiva
D1D2LL3SW1Ø
sfera
CADAccess.PrezzoOrdinare
02008-610X028PM10828,53,555 31,79 €
02008-610X038PM10838,53,555 32,15 €
02008-610X053PM10853,53,555 32,61 €
02008-612X029PM121029467 35,49 €
02008-612X039PM121039467 35,87 €
02008-612X054PM121054467 36,40 €
02008-616X030PM1613305810 37,10 €
02008-616X040PM1613405810 37,41 €
02008-616X055PM1613555810 38,71 €
02008-620X035PM20163551013 42,61 €
02008-620X055PM20165551013 43,36 €
02008-620X075PM20167551013 46,53 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40