Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti rimovibili ed esagono incassato
02009

Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti rimovibili ed...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti rimovibili ed esagono incassato
  • Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti rimovibili ed esagono incassato
DescrizioneMateriale:Corpo: acciaio da bonifica.
Sfera: acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma C, F, M acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma E: acciaio inox.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, non trattata.
Impiego:
forma C, F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Forma K in colore bianco.
Forma E temprata, non trattata.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Ottima economicità grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti rimovibili ed esagono incassato

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma C, inserto in acciaio spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma C, inserto in acciaio spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D1D2L1L3SW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto in acciaio
CADAccess.PrezzoOrdinare
02009-120X030CM2010301010133707113-10108  58,60 €
02009-120X050CM2010501010133707113-10108  59,52 €
02009-120X070CM2010701010133707113-10108  61,94 €
02009-124X040CM2412401010155507113-12108  72,34 €
02009-124X080CM2412801010155507113-12108  76,84 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D1D2L1L3SW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per
inserto in acciaio inox
CADAccess.PrezzoOrdinare
02009-220X030EM2010301010133707113-10102  58,16 €
02009-220X050EM2010501010133707113-10102  58,95 €
02009-220X070EM2010701010133707113-10102  62,93 €
02009-224X040EM2412401010155507113-12102  73,50 €
02009-224X080EM2412801010155507113-12102  78,02 €

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma F, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma F, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D1D2L1L3SW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAccess.PrezzoOrdinare
02009-320X030FM2010301010133707113-1010  66,59 €
02009-320X050FM2010501010133707113-1010  67,48 €
02009-320X070FM2010701010133707113-1010  69,90 €
02009-324X040FM2412401010155507113-1210  80,21 €
02009-324X080FM2412801010155507113-1210  84,74 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma K, inserto POM spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma K, inserto POM spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D1D2L1L3SW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto POM
CADAccess.PrezzoOrdinare
02009-720X030KM201030101013407113-10109  58,21 €
02009-720X050KM201050101013407113-10109  59,11 €
02009-720X070KM201070101013407113-10109  61,53 €
02009-724X040KM241240101015707113-12109  71,97 €
02009-724X080KM241280101015707113-12109  76,50 €

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D1D2D3L1L3SW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAccess.PrezzoOrdinare
02009-920X030MM20107,9301010133707113-10107  66,80 €
02009-920X050MM20107,9501010133707113-10107  67,69 €
02009-920X070MM20107,9701010133707113-10107  70,12 €
02009-924X040MM24129,5401010155507113-12107  80,37 €
02009-924X080MM24129,5801010155507113-12107  84,90 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D1D2L1L3SW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie diamantata
CADAccess.PrezzoOrdinare
02009-520X030OM2010301010133707113-10105  60,82 €
02009-524X040OM2412401010155507113-12105  77,17 €
02009-520X070OM2010701010133707113-10105  65,61 €
02009-524X080OM2412801010155507113-12105  81,66 €
02009-520X050OM2010501010133707113-10105  61,65 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D1D2D3L1L3SW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie in poliuretano
CADAccess.PrezzoOrdinare
02009-620X030PM201010301210133707113-10126  60,63 €
02009-620X050PM201010501210133707113-10126  61,40 €
02009-620X070PM201010701210133707113-10126  65,41 €
02009-624X040PM241213401210155507113-12126  76,46 €
02009-624X080PM241213801210155507113-12126  80,97 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40