Supporti oscillanti regolabili, con o-ring, inserti rimovibili ed esagono incassato, forma E
02009_E

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring, inserti rimovibili...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring, inserti rimovibili ed esagono incassato, forma E
  • Supporti oscillanti regolabili, con o-ring, inserti rimovibili ed esagono incassato, forma E
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma E acciaio inossidabile.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Inserto:
Forma E temprata, finitura naturale.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Ottima economicità grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring, inserti rimovibili ed esagono incassato, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2L1L3SW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per
inserto in acciaio inox
CADAccess.PrezzoOrdinare
02009-220X030EM2010301010133707113-10102  58,16 €
02009-220X050EM2010501010133707113-10102  58,95 €
02009-220X070EM2010701010133707113-10102  62,93 €
02009-224X040EM2412401010155507113-12102  73,50 €
02009-224X080EM2412801010155507113-12102  78,02 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40