Supporti oscillanti regolabili, con o-ring, inserti rimovibili ed esagono incassato forma M
02009_M

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring, inserti rimovibili...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring, inserti rimovibili ed esagono incassato forma M
  • Supporti oscillanti regolabili, con o-ring, inserti rimovibili ed esagono incassato forma M
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Impiego:
Forma M in acciaio per utensili con zigrinatura in metallo duro.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Impiego:
forma M brunito.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Ottima economicità grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring, inserti rimovibili ed esagono incassato forma M

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2D3L1L3SW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAccess.PrezzoOrdinare
02009-920X030MM20107,9301010133707113-10107  66,80 €
02009-920X050MM20107,9501010133707113-10107  67,69 €
02009-920X070MM20107,9701010133707113-10107  70,12 €
02009-924X040MM24129,5401010155507113-12107  80,37 €
02009-924X080MM24129,5801010155507113-12107  84,90 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40