Viti di pressione a sfera con testa
07100

Viti di pressione a sfera con testa

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Viti di pressione a sfera con testa
  • Viti di pressione a sfera con testa
  • Viti di pressione a sfera con testa
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite classe di resistenza 10.9, colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Nota:La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.Nota disegno:
Forma A: con sfera piena
Forma B: con sfera spianata
Forma BV: sfera spianata con spina antitorsione
Forma F: con sfera spianata, zigrinata
Forma FV: sfera spianata, zigrinata con spina antitorsione

Disegni (sintesi completa)

Viti di pressione a sfera con testa

Viti di pressione a sfera con testa forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1L1D2L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
07100-10620AM620,81063459 2,14 €
07100-10630AM630,81063459 2,19 €
07100-10640AM640,810616459 2,21 €
07100-10820AM821,21383,55,5615 2,69 €
07100-10835AM836,21383,55,5615 2,73 €
07100-10850AM851,2138225,5615 2,77 €
07100-11025AM1026,716104,57820 3,27 €
07100-11040AM1041,716104,57820 3,40 €
07100-11060AM1061,71610287820 3,55 €
07100-11230AM1232181258,51030 4,15 €
07100-11250AM1252181258,51030 4,27 €
07100-11280AM12821812448,51030 4,60 €
07100-11640AM1643,324166121460 5,30 €
07100-11660AM1663,324166121460 5,60 €
07100-11680AM1683,3241636121460 6,19 €
07100-12050AM2054,230207,5151790 9,66 €
07100-12080AM2084,2302028151790 10,45 €
07100-120100AM20104,2302048151790 11,25 €
07100-12460AM2464,7362491819120 16,81 €
07100-12490AM2494,73624301819120 20,13 €
07100-124120AM24124,73624601819120 21,51 €

Viti di pressione a sfera con testa forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1L2D2D3L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
07100-21680BM16802410,71636121460 9,61 €
07100-21230BM1230187,21258,51030 6,00 €
07100-21640BM16402410,7166121460 8,58 €
07100-20835BM835134,583,55,5615 3,78 €
07100-20640BM640103,2616459 3,06 €
07100-21025BM1025166104,57820 4,27 €
07100-22460BM24603615,82491819120 23,29 €
07100-21060BM106016610287820 4,62 €
07100-220100BM201003013,52048151790 17,08 €
07100-21660BM16602410,7166121460 8,99 €
07100-20850BM850134,58225,5615 3,92 €
07100-22050BM20503013,5207,5151790 15,58 €
07100-21040BM1040166104,57820 4,46 €
07100-21250BM1250187,21258,51030 6,22 €
07100-20630BM630103,263459 2,99 €
07100-21280BM1280187,212448,51030 6,72 €
07100-22490BM24903615,824301819120 26,47 €
07100-20820BM820134,583,55,5615 3,70 €
07100-22080BM20803013,52028151790 16,26 €
07100-20620BM620103,263459 2,97 €
07100-224120BM241203615,824601819120 27,85 €

Viti di pressione a sfera con testa forma F

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1L2D2D3L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
07100-31025FM1025166104,57820 15,71 €
07100-31040FM1040166104,57820 15,71 €
07100-31060FM106016610287820 15,86 €
07100-31230FM1230187,21258,51030 17,23 €
07100-31250FM1250187,21258,51030 17,37 €
07100-31280FM1280187,212448,51030 17,64 €
07100-31640FM16402410,7166121460 20,26 €
07100-31660FM16602410,7166121460 20,53 €
07100-31680FM16802410,71636121460 21,38 €

Viti di pressione a sfera con testa forma BV

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa forma BV

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1L2D2D3L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
07100-40820BVM820134,583,55,569 9,28 €
07100-40835BVM835134,583,55,569 9,30 €
07100-40850BVM850134,58225,569 9,45 €
07100-41025BVM1025166104,57812 10,07 €
07100-41040BVM1040166104,57812 10,13 €
07100-41060BVM106016610287812 10,24 €
07100-41230BVM1230187,21258,51018 11,76 €
07100-41250BVM1250187,21258,51018 11,86 €
07100-41280BVM1280187,212448,51018 12,13 €
07100-41640BVM16402410,7166121436 14,88 €
07100-41660BVM16602410,7166121436 15,30 €
07100-41680BVM16802410,71636121436 15,86 €

Viti di pressione a sfera con testa forma FV

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa forma FV

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1L2D2D3L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
07100-51025FVM1025166104,57812 19,30 €
07100-51040FVM1040166104,57812 19,42 €
07100-51060FVM106016610287812 19,42 €
07100-51230FVM1230187,21258,51018 21,08 €
07100-51250FVM1250187,21258,51018 21,23 €
07100-51280FVM1280187,212448,51018 21,51 €
07100-51640FVM16402410,7166121436 24,54 €
07100-51660FVM16602410,7166121436 24,82 €
07100-51680FVM16802410,71636121436 25,36 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40