Viti di pressione a sfera con testa forma B
07100_B

Viti di pressione a sfera con testa forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti di pressione a sfera con testa forma B
  • Viti di pressione a sfera con testa forma B
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite classe di resistenza 10.9, colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Nota:Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1L2D2D3L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
07100-21680BM16802410,71636121460 9,61 €
07100-21230BM1230187,21258,51030 6,00 €
07100-21640BM16402410,7166121460 8,58 €
07100-20835BM835134,583,55,5615 3,78 €
07100-20640BM640103,2616459 3,06 €
07100-21025BM1025166104,57820 4,27 €
07100-22460BM24603615,82491819120 23,29 €
07100-21060BM106016610287820 4,62 €
07100-220100BM201003013,52048151790 17,08 €
07100-21660BM16602410,7166121460 8,99 €
07100-20850BM850134,58225,5615 3,92 €
07100-22050BM20503013,5207,5151790 15,58 €
07100-21040BM1040166104,57820 4,46 €
07100-21250BM1250187,21258,51030 6,22 €
07100-20630BM630103,263459 2,99 €
07100-21280BM1280187,212448,51030 6,72 €
07100-22490BM24903615,824301819120 26,47 €
07100-20820BM820134,583,55,5615 3,70 €
07100-22080BM20803013,52028151790 16,26 €
07100-20620BM620103,263459 2,97 €
07100-224120BM241203615,824601819120 27,85 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40