Viti di pressione a sfera senza testa  con sfera spianata e spina antitorsione
07110

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti di pressione a sfera senza testa  con sfera spianata e spina antitorsione
  • Viti di pressione a sfera senza testa  con sfera spianata e spina antitorsione
DescrizioneNota:Con la sfera spianata, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nota disegno:
Forma BV: sfera spianata con spina antitorsione
Forma FV: sfera spianata, zigrinata con spina antitorsione

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa  con sfera spianata e spina antitorsione

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma BV
N. ordine
Forma FV
D1D3L2Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Filtro
07110-50612-M6312,1436
07110-50616-M6316,1436
07110-50620-M6320,1436
07110-50625-M6325,1436
07110-5081607110-60816M84,116,35,549
07110-5082007110-60820M84,120,35,549
07110-5082507110-60825M84,125,35,549
07110-5083007110-60830M84,130,35,549
07110-5102007110-61020M105,620,37512
07110-5102507110-61025M105,625,37512
07110-5103507110-61035M105,635,37512
07110-5104007110-61040M105,640,27512
07110-5122007110-61220M12720,28,5618
07110-5123007110-61230M12730,28,5618
07110-5124007110-61240M12740,28,5618
07110-5125007110-61250M127508,5618
07110-5163507110-61635M1610,73512836
07110-5165007110-61650M1610,75012836
07110-5203007110-62030M2013,530151060
07110-5204007110-62040M2013,540151060
07110-5205007110-62050M2013,550151060
07110-5206007110-62060M2013,560151060
07110-5243507110-62435M2415,835181280
07110-5245007110-62450M2415,850181280
07110-5248007110-62480M2415,880181280
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40