Descrizione articolo/immagini prodotto

Inserti rotondi forma P
  • Inserti rotondi forma P
DescrizioneMateriale, esecuzione:Acciaio inox con superficie in poliuretano, durezza 60°
Shore.
Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sul corpo base. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia defluire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante:
n. d'ordine da K0285.117X022 a K0285.936X036
n. d'ordine da K0289.110X015 a K0289.924X100
n. d'ordine da K0291.120X030 a K0291.924X080

Disegni

Inserti rotondi forma P

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D2

L3L4GCADAccess.PrezzoOrdinare
07113-08126P8126M4 8,07 €
07113-10126P10126M5 8,40 €
07113-12126P12126M5 9,22 €
07113-16126P16126M6 11,28 €
07113-20126P20126M6 13,08 €
07113-25126P25126M6 14,92 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40