Descrizione articolo/immagini prodotto

Squadre di fissaggio
  • Squadre di fissaggio
  • Squadre di fissaggio
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:Passo 50 ±0,01 mm. Le squadre di fissaggio sono elementi con più lati per posizionare i pezzi in verticale per la lavorazione. Le squadre di fissaggio 01245 possono essere usate anche come corpi di sostegno per piastre modulari 01127. Per posizionare e fissare le squadre di fissaggio 01245 sulle piastre modulari 01126 si usano viti a spallamento 07533.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Disegni

Squadre di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
Foro calibrato
A
Filettatura
B
Ø per vite
a spallamento
CDEFGNumero dei
fori modulari
Numero dei fori
di montaggio
CADAccess.PrezzoOrdinare
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40