Descrizione articolo/immagini prodotto

Squadre di fissaggio
  • Squadre di fissaggio
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:Passo 50 ±0,01 mm. Le squadre di fissaggio sono elementi con più lati per posizionare i pezzi in verticale per la lavorazione. Per fissare le squadre di fissaggio si usano viti a spallamento. Per squadre di fissaggio 01247-121715 fino a 01247-121760 viti a spallamento 07533-12055. Per squadre di fissaggio 01247-161715 fino a 01247-161725 viti a spallamento 07533-16075.

Disegni

Squadre di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
Foro calibrato
A
Filettatura
B
Ø per vite
a spallamento
CDEFGNumero dei
fori modulari
Numero dei fori
di montaggio
CADAccess.PrezzoOrdinare
01247-12171512 F7M1212 F715074170355063 0,00 €
01247-12172512 F7M1212 F72501241703550124 0,00 €
01247-12176012 F7M1212 F760032417035503312 0,00 €
01247-16171516 F7M1616 F715079170405563 0,00 €
01247-16172516 F7M1616 F72501291704055124 0,00 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40