Blocchi di fissaggio forma M
42510

Blocchi di fissaggio forma M

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Blocchi di fissaggio forma M
  • Blocchi di fissaggio forma M
  • Blocchi di fissaggio forma M
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Nota:I blocchi di fissaggio vengono impiegati come elemento di regolazione dell'altezza per tutti gli elementi del sistema che non hanno superfici di appoggio e di sostegno. Questi sono ad esempio i corpi di sostegno e di appoggio 02394, i prismi verticali 42520-600. Inoltre offrono la possibilità di posizionare e fissare elementi entro il passo di 50 ±0,01 (vedere esempio di utilizzo).
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Disegni

Blocchi di fissaggio forma M

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
Foro calibrato
A
Filettatura
B
Ø per vite
a spallamento
CNumero dei fori
di montaggio
Vite a
spallamento
corrispondente
CADAccess.PrezzoOrdinare
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40