Sistemi di bloccaggio multipli, battute morbide
04529

Sistemi di bloccaggio multipli, battute morbide

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Sistemi di bloccaggio multipli, battute morbide
  • Sistemi di bloccaggio multipli, battute morbide
DescrizioneMateriale:Listello base, battute e dispositivo di serraggio a cuneo in acciaio da bonifica.Versione:Dentatura con tempra superficiale e rettificata.
Segmenti di bloccaggio temprati e bruniti.
Nota:I segmenti di bloccaggio possiedono, in base alla grandezza, 3 mm (04529-08) o 5 mm (04529-12, 04529-16) di sovrametallo per ogni ganascia per morsa.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 NLM_Systeme_de_bridage_multiple 275 kB

Disegni

Sistemi di bloccaggio multipli, battute morbide

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
min.
A
max.
BCDEFG
Vite a testa cilindrica
DIN 912
HH1LL1L2Forza di bloccaggio ca.
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40