UNI lock Modulo base 5 assi Grandezza del sistema 80 mm
41200

UNI lock Modulo base 5 assi Grandezza del sistema 80 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

UNI lock Modulo base 5 assi Grandezza del sistema 80 mm
  • UNI lock Modulo base 5 assi Grandezza del sistema 80 mm
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:I moduli base a 5 assi UNI lock sono adattabili direttamente alla tavola con sistema modulare forato o tavole nella versione con scanalature a T, nonché piastre modulari con distanza 40/50 mm, grandezza del sistema M12. Idoneo per sistema di serraggio a punto zero UNI lock con bulloni di fissaggio UNI lock. Con un appropriato perno di fissaggio di adattamento è possibile integrare anche i sistemi di serraggio a punto zero.

Disegni (sintesi completa)

UNI lock Modulo base 5 assi Grandezza del sistema 80 mm

UNI lock Modulo base 5 assi forma A
Grandezza del sistema 80 mm

Maggiori informazioni

Disegni

UNI lock Modulo base 5 assi forma A Grandezza del sistema 80 mm
UNI lock Modulo base 5 assi forma A Grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione

HH1SWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
41200-1207550400Asenza spina antitorsione75-65015 su richiesta
41200-1207550401Acon spina antitorsione75-65015 su richiesta
41200-1210050400Asenza spina antitorsione1002465015 su richiesta
41200-1210050401Acon spina antitorsione1002465015 su richiesta

UNI lock Modulo base 5 assi forma B
Grandezza del sistema 80 mm

Maggiori informazioni

Disegni

UNI lock Modulo base 5 assi forma B Grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione

HH1SWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
41200-12125500Bsenza spina antitorsione1256865015 su richiesta
41200-12150500Bsenza spina antitorsione1507465015 su richiesta
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40