UNI lock Base di montaggio 5 assi  per serraggio universale
41220

UNI lock Base di montaggio 5 assi per serraggio universale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

UNI lock Base di montaggio 5 assi  per serraggio universale
  • UNI lock Base di montaggio 5 assi  per serraggio universale
  • UNI lock Base di montaggio 5 assi  per serraggio universale
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:La base di elevamento a 5 assi UNI lock per serraggio universale è adattabile direttamente alla tavola con sistema modulare forato o tavole nella versione con scanalature a T, nonché piastre modulari con distanza. Grazie alla loro struttura stabile, questi rialzi si prestano a essere usati come elementi base per pezzi grandi e piccoli. Con l'allineamento delle scanalature di fissaggio, è possibile eseguire una modifica flessibile al pezzo.

Base di montaggio 5 assi UNI lock per serraggio universale forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Base di montaggio 5 assi UNI lock per serraggio universale forma A

Selezione/filtro articoli

Base di montaggio 5 assi UNI lock per serraggio universale forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Base di montaggio 5 assi UNI lock per serraggio universale forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

HCADAccess.PrezzoOrdinare
41220-19818502516-50 su richiesta
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40