UNI lock Modulo di fissaggio aggiuntivo 5 assi
41230

UNI lock Modulo di fissaggio aggiuntivo 5 assi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

UNI lock Modulo di fissaggio aggiuntivo 5 assi
  • UNI lock Modulo di fissaggio aggiuntivo 5 assi
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:I moduli strutturali a 5 assi UNI lock servono ad aumentare l'altezza dei moduli base e della struttura. In base alla situazione di serraggio è possibile ottenere l'altezza ottimale combinando un modulo base con un modulo strutturale.

Disegni

UNI lock Modulo di fissaggio aggiuntivo 5 assi

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

HSWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40