UNI lock Adattatore per pinza di serraggio 5 assi
41240

UNI lock Adattatore per pinza di serraggio 5 assi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

UNI lock Adattatore per pinza di serraggio 5 assi
  • UNI lock Adattatore per pinza di serraggio 5 assi
  • UNI lock Adattatore per pinza di serraggio 5 assi
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:L'adattatore di pinze di serraggio a 5 assi UNI lock si prestano al serraggio di pezzi tondi. È possibile usare pinze di serraggio disponibili in commercio con la dicitura ER40. Possibilità di serraggio fino a D=26 mm. Consegna con battuta longitudinale regolabile, tuttavia senza pinze di serraggio. L'adattatore di pinze di serraggio è montabile direttamente sui moduli base con sicura per la rotazione o sul modulo strutturale H 75 mm con sicura per la rotazione.

Disegni

UNI lock Adattatore per pinza di serraggio 5 assi

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCADAccess.PrezzoOrdinare
41240-25080vedere il Disegno su richiesta
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40