UNI lock Adattatore Plangrip 5 assi
41250

UNI lock Adattatore Plangrip 5 assi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

UNI lock Adattatore Plangrip 5 assi
  • UNI lock Adattatore Plangrip 5 assi
  • UNI lock Adattatore Plangrip 5 assi
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:L'adattatore per grip planare a 5 assi UNI lock si presta al serraggio di pezzi che devono essere lavorati su tutta la superficie. I pezzi possono accedere senza subire danni da parte degli elementi di serraggio. I pezzi avvitati dal basso con una vite a testa cilindrica sulla dentatura del grip planare. L'adattatore del grip planare è montabile direttamente sui moduli base con sicura per la rotazione o sul modulo strutturale H 75 mm con sicura per la rotazione.

Disegni

UNI lock Adattatore Plangrip 5 assi

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCADAccess.PrezzoOrdinare
41250-2007510vedere il Disegno su richiesta
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40