UNI lock Riduttore 5 assi
41260

UNI lock Riduttore 5 assi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

UNI lock Riduttore 5 assi
  • UNI lock Riduttore 5 assi
  • UNI lock Riduttore 5 assi
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:L'adattatore di riduzione a 5 assi UNI è concepito per serrare e posizionare i pezzi da lavorare. Gli adattatori di riduzione possono essere avvitati con il pezzo e montati sul modulo base o sul modulo strutturale. L'adattatore di riduzione è disponibile nella versione dura e morbida. Nella versione morbida è possibile fresare l'ingombro bordi con il pezzo sull'adattatore.

Disegni

UNI lock Riduttore 5 assi

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
morbido
N. ordine
duro
FormaD

HH1Filtro
41260-25110041260-251101AM10x7525-
41260-25210041260-252101BM10x7525-
41260-25310041260-253101CM10x7525-
41260-50110041260-501101AM10x10050-
41260-50210041260-502101BM10x10050-
41260-50310041260-503101CM10x10050-
41260-25112041260-251121AM12x7525-
41260-25212041260-252121BM12x7525-
41260-25312041260-253121CM12x7525-
41260-50112041260-501121AM12x10050-
41260-50212041260-502121BM12x10050-
41260-50312041260-503121CM12x10050-
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40