Accessori par unità di controllo concentricità per diametri fino a 80 mm
32501

Accessori par unità di controllo concentricità per diametri...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Accessori par unità di controllo concentricità per diametri fino a 80 mm
  • Accessori par unità di controllo concentricità per diametri fino a 80 mm
  • Accessori par unità di controllo concentricità per diametri fino a 80 mm
  • Accessori par unità di controllo concentricità per diametri fino a 80 mm
  • Accessori par unità di controllo concentricità per diametri fino a 80 mm
  • Accessori par unità di controllo concentricità per diametri fino a 80 mm
  • Accessori par unità di controllo concentricità per diametri fino a 80 mm
Descrizione

Disegni

Accessori par unità di controllo concentricità per diametri fino a 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAccess.PrezzoOrdinare
32501-02Slitta supplementare 629,87 €
32501-03Supporto per comparatore 84,35 €
32501-04Supporto per comparatore 296,34 €
32513-98Prisma 769,07 €
32501-05Pressore 131,89 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40