Descrizione articolo/immagini prodotto

Colonna di montaggio a 4 lati ghisa
  • Colonna di montaggio a 4 lati ghisa
DescrizioneMateriale:GJL 250.Versione:Superfici di riferimento lavorate in precisione.Nota:I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle colonne di montaggio si riempiano di trucioli.Nota disegno:
Superfici lavorate:
+0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate:
±2 mm
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 01852 Colonna di montaggio a 4 lati ghisa 110 kB

Disegni

Colonna di montaggio a 4 lati ghisa

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

D2EE1HH1H2LL1L2L3CADAccess.PrezzoOrdinare
01852-32018032,540032253818037833018052174 1.056,76 €
01852-4002705050032324856048241027062262 1.848,20 €
01852-50032055630404060310060051032070312 2.542,93 €
01852-63036070800404575310075064036080350 4.693,04 €
01852-8005008010005050903110900810500110490 6.579,36 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40