Descrizione articolo/immagini prodotto

Basamento di acciaio
  • Basamento di acciaio
  • Basamento di acciaio
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica 1.1181.Versione:Superficie non trattata.Nota disegno:
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Spessore: +0/-0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 01060 Basamento di acciaio 145 kB

Disegni

Basamento di acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineLL1BB1SD

CADAccess.PrezzoOrdinare
01060-01125100100801211 67,46 €
01060-021601401251001611 101,72 €
01060-032001801601402013 175,51 €
01060-042502202001802013 230,20 €
01060-053152802502202013 292,09 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40