Descrizione articolo/immagini prodotto

Piastre rettangolari in acciaio di precisione
  • Piastre rettangolari in acciaio di precisione
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.1730.Versione:Superficie non trattata.Nota:Le piastre di acciaio di precisione sono particolarmente idonee come corpi base in macchinari, utensili e dispositivi. La lunghezza L viene modificata con tagli di sega e viene sempre fornita con le misure.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 01130 Piastre rettangolari in acciaio di precisione 142 kB

Disegni

Piastre rettangolari in acciaio di precisione

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

L = lunghezzaBSFiltro
01130-01X250/500/750/1000408
01130-02X250/500/750/10005010
01130-03X250/500/750/10006312
01130-04X250/500/750/10008016
01130-05X250/500/750/100010016
01130-06X250/500/750/100010020
01130-07X250/500/750/100012525
01130-08X250/500/750/100015025
01130-09X250/500/750/100016032
01130-10X250/500/750/100020032
01130-11X250/500/750/100030040
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40