Descrizione articolo/immagini prodotto

Listelli lavorati su ogni lato ghisa e alluminio
  • Listelli lavorati su ogni lato ghisa e alluminio
  • Listelli lavorati su ogni lato ghisa e alluminio
DescrizioneMateriale:GJL 250 incollato o EN AW-7075.Nota:La lunghezza L viene ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.Nota disegno:
Superfici lavorate:
ghisa: +0,2 mm / +0,5 mm
alluminio: ±0,1 mm
Tolleranze delle lunghezze:
≤200 mm: +1/+5
da 201 mm a 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 01160 Listelli lavorati su ogni lato ghisa e alluminio 123 kB

Disegni

Listelli lavorati su ogni lato ghisa e alluminio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Ghisa grigia
N. ordine
Alluminio
L = lunghezzaB

HFiltro
01160-02X01160-202X3003220
01160-03X01160-203X3004025
01160-04X01160-204X300/600/8005032
01160-05X01160-205X300/600/8006340
01160-06X01160-206X300/600/10008050
01160-07X01160-207X300/600/100010063
01160-08X01160-208X300/60012580
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40